Sensor de pressão SPAF-B11R-G18M-N-PNLK-M8

8181211

GTIN: 4052568649913

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/8