Sensor de pressão SPAF-P10R-Q6-L-PNLK-VB-M12
8181234
GTIN: 4052568650148
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
QS-6