Sensor de pressão SPAF-B11R-Q6-L-PNLK-VB-M12

8181235

GTIN: 4052568650155

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
QS-6