Sensor de pressão SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

GTIN: 4052568617295

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
12 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho R1/8 - Rosca fêmea M5