Posicionador CMSH-S-VDE1-S-A-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186701
GTIN: 4052568625337
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Temperatura ambiente
-40 °C - 80 °C
Entradas analógicas, faixa de sinal
4 - 20 mA com HART
Pressão operacional
1.4 bar - 8 bar