Válvula proporcional de vazão VPWS-1-B-6-PC15-10-V
8186783
GTIN: 4052568630966
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
Válvula proporcional de vazão de 2/2 vias fechada
Conexão pneumática 1
Cartucho de 15 mm
Taxa de vazão normal (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
68 l/min - 88 l/min