Válvula proporcional de vazão VPWS-0.3-B-6-PC8-10-V

8186784

GTIN: 4052568642013

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula proporcional de vazão de 2/2 vias fechada
Conexão pneumática 1
Cartucho de 8 mm
Taxa de vazão normal (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6.6 l/min - 8 l/min