Cabo de conexão NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
8188945
GTIN: 4052568781415
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1, codificação D, conforme EN 61076-2-114
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
RJ45, conforme IEC 60603-7-3
Comprimento do cabo
2 m