Cabo de conexão NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET

8188956

GTIN: 4052568781507

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
RJ45, conforme IEC 60603-7-3
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
RJ45, conforme IEC 60603-7-3
Comprimento do cabo
10 m