Unidade de filtro e regulador MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN: 4052568635589
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 4 bar
Grau de filtragem
40 µm