Válvula solenoide VUVS-L25-M52-MD-N14-FN

8192996

GTIN: 4052568642129

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Conexão de trabalho pneumática
1/4 NPT
Tipo de acionamento
elétrico