Válvula solenoide VUVS-L25-B52-D-N14-FN

8192997

GTIN: 4052568642136

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Conexão de trabalho pneumática
1/4 NPT
Tipo de acionamento
elétrico