Válvula solenoide VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN
8192999
GTIN: 4052568642150
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Conexão de trabalho pneumática
1/4 NPT
Tipo de acionamento
elétrico