Válvula solenoide VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN

8193002

GTIN: 4052568642181

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Conexão de trabalho pneumática
1/4 NPT
Tipo de acionamento
elétrico