Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOF-CE-BAH-Q6-Q6
8193267
GTIN: 4052568641320
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
240 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
400 l/min - 460 l/min
Conexão pneumática 1
QS-6