Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOF-CE-BAH-Q4-Q4
8193268
GTIN: 4052568641337
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
120 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
210 l/min
Conexão pneumática 1
QS-4