Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOF-LE-BAH-G18-Q4
8193269
GTIN: 4052568641344
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
240 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
120 l/min - 220 l/min
Conexão pneumática 1
QS-4
Elemento de ajuste
Sextavado interno