Válvula de alimentação progressiva e escape rápido MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B
8201358
GTIN: 4052568785567
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5000 l/min
Pressão operacional
3 bar - 7 bar
Tipo de acionamento
elétrico