Válvula VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
8201899
GTIN: 4052568643027
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
493 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
0 bar - 10 bar