Conexão rápida roscada NPQO-D-G18-Q8-P10
8203296
GTIN: 4052568659189
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
6.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C