Conexão rápida roscada NPQO-D-G14-Q6-P10

8203297

GTIN: 4052568659196

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Diâmetro nominal
4.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C