Conexão rápida roscada NPQO-D-G14-Q8-P10
8203298
GTIN: 4052568659301
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
6.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C