Conexão rápida roscada NPQO-D-G38-Q10-P5

8203300

GTIN: 4052568659325

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Diâmetro nominal
8.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C