Conexão rápida roscada NPQO-D-G38-Q12-P5

8203301

GTIN: 4052568659332

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Diâmetro nominal
10.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C