Conexão rápida em L roscada NPQO-L-M5-Q6-P10

8203303

GTIN: 4052568659356

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Diâmetro nominal
2.6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C