Conexão rápida em L roscada NPQO-L-G14-Q8-P10

8203308

GTIN: 4052568659400

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C