Conexão rápida em L roscada NPQO-L-G38-Q12-P5

8203311

GTIN: 4052568659431

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Diâmetro nominal
10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C