União rápida NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

GTIN: 4052568659462

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Diâmetro nominal
3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C