União rápida NPQO-D-Q12-Q10-P5
8203320
GTIN: 4052568659523
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Diâmetro nominal
9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C