União rápida em L NPQO-L-Q6-E-P10
8203322
GTIN: 4052568659547
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Diâmetro nominal
5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C