União rápida em L NPQO-L-Q8-E-P10
8203323
GTIN: 4052568659554
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
7 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C