União rápida em L NPQO-L-Q10-E-P5
8203324
GTIN: 4052568659561
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Diâmetro nominal
9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C