União rápida em L NPQO-L-Q12-E-P5

8203325

GTIN: 4052568659578

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Diâmetro nominal
11 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C