União rápida em T NPQO-T-Q4-E-P10
8203326
GTIN: 4052568659585
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Diâmetro nominal
3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C