União rápida em T NPQO-T-Q8-E-P10

8203328

GTIN: 4052568659608

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
7 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C