Tubo flexível PUN-H-1/4-TBL-150-CB
8203970
GTIN: 4052568650476
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo, polegadas
1/4
Raio de curvatura relevante para a vazão
25.908 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C