Controle de piloto VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A

8204400

GTIN: 4052568772567

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Terminal com mola - Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Tipo de fixação
CNOMO
Valores característicos da bobina eletromagnética
14 - 30 V CC: 0,04 - 0,19 W
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529