Controle de piloto VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN: 4052568772574
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Terminal com mola - Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Tipo de fixação
CNOMO
Valores característicos da bobina eletromagnética
6 - 16 V CC: 0,012 - 0,1 W
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529