Ventosa com adaptador OGVN-20-A-U-G18
8204816
GTIN: 4052568929787
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
20 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
14 N
Material da ventosa com conector
PUR