Ventosa com adaptador OGVN-35-A-U-G14

8204819

GTIN: 4052568929916

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro da ventosa
35 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
38 N
Material da ventosa com conector
PUR