Ventosa com adaptador OGVN-52-A-U-G14

8204833

GTIN: 4052568929954

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro da ventosa
52 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
90 N
Material da ventosa com conector
PUR