Ventosa com adaptador OGVN-52-A-U-G38
8204834
GTIN: 4052568929961
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
52 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
90 N
Material da ventosa com conector
PUR