Ventosa com adaptador OGVN-75-A-U-G38

8204836

GTIN: 4052568929985

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro da ventosa
75 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
190 N
Material da ventosa com conector
PUR