Sensor de fluxo SFAE-10U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8
8207436
GTIN: 4052568831059
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
10 l/min
Meio de operação
Argônio - Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrogênio
Pressão operacional
-0.9 bar - 10 bar
Conexão pneumática
para Ø externo da conexão rápida 4 mm