Bloco de comando VOFT-L14-T62-MZS-G18-1M8RL-2APC
8219318
GTIN: 4052568903060
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tensão de alimentação
24 V DC
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de retorno
Mola mecânica
Grau de proteção
IP65