Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-G38-Q8-F1A

8223986

GTIN: 4052568771720

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
720 l/min
Largura de chave
21 mm
Conexão pneumática 1
QS-8
Elemento de ajuste
Manopla com retentor