Conexão rápida roscada NPQM-D-G12-Q10-P10-G2
8226845
GTIN: 4052568776923
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
8 mm