Conexão rápida em L roscada NPQM-L-G38-Q12-P10-G2
8226858
GTIN: 4052568777050
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
11 mm