União rápida em Y NPQM-Y-Q12-E-P10-G2

8226880

GTIN: 4052568777272

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
11 mm