União rápida em Y NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN: 4052568777302
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
7 mm